Internet Explorer not supported.
Please use Firefox, Chrome, Edge, Safari.

Automatisieren Sie alle Arbeitsfunktionen Ihres Fahrzeugs
Moderne Fahrzeuge und mobile Maschinen benötigen leistungsstarke Steuerungselektronik, um Daten zahlreicher Ein- und Ausgänge zu verarbeiten. Entdecken Sie durch Klicken auf die Punkte die einzelnen Merkmale der SPS.

Konfiguration
Eingänge können als Digital-, Frequenz-, Analog- oder Widerstandseingänge verwendet werden; Ausgänge können als Digital- / Analog­ausgang, H-Brücke / PWM-Ausgang mit Strom­regelung von bis zu 4A verwendet werden.

Einfache Programmierung
Mit der CODESYS-Programmierung lassen sich Steuerungsfunktionen leicht in das Applikationsprogramm integrieren.

Einfacher Anschluss
Die Steuerungen haben codierte Steckanschlüsse für die Ein- und Ausgänge und branchenübliche M12-Steckverbindungen für Ethernet und CAN.

Verschiedene Schnittstellen
Zwei Ethernet-Ports und vier CAN-Schnittstellen unterstützen CANopen, CANopen Safety und J1939.

Narrensicher
Codierte, auf die Automobilbranche zugeschnittene Steckverbinder geben Rückmeldung über den korrekten Anschluss.

Fehlerbehebung
Integrierte Diagnosefunktion für Ein- und Ausgänge zur einfachen Fehlerbehebung bei Sensoren und Ventilen. RGB-Status-LEDs zeigen die wichtigsten Systemmeldungen.

Safety-SPS
Der neue ecomatController besitzt zwei unabhängig voneinander arbeitende leistungsstarke 32-Bit-SPSen, wobei eine davon als Safety- Steuerung SIL2 PLd zertifiziert ist.

Umwelt
Kompaktes Metallgehäuse, Schutzart IP67, Temperaturfestigkeit von -40...85 °C und geprüfte Schock- und Vibrationsbeständigkeit.