Verkabelungsaufwand reduzieren
ioControl ist ein dezentrales E/A-Modul, welches über CAN mit der Steuerung verbunden ist. Ein integriertes Display zeigt Systemmeldungen an. Entdecken Sie die Features, indem Sie auf die Punkte klicken.
Flexible E/A-Konfiguration
16 Ein- und Ausgänge: analoge, digitale und Widerstandseingänge und digitale und PWM-Ausgänge mit Stromregelung.
Anschluss
Varianten mit 6-poligem Standard-DEUTSCH- oder M12-Stecker erhältlich für den einfachen und sicheren Anschluss von Sensoren und Aktuatoren.
Einfache Inbetriebnahme
Unabhängige, CODESYS-programmierbare Kleinsteuerung. Die Baudrate, Node-ID und weitere Parameter können per Tastendruck, Tastaturschnittstelle oder Display eingestellt werden.
Standardverbindung
CAN-Schnittstelle und Netzanschluss über in der Automobilbranche geläufigen AMP-Stecker.
Leistungsfähig
Der Dual Core-Prozessor berechnet die Daten der Hochgeschwindigkeitseingänge und stellt die Werte über das CANopen- und J1939-Protokoll zur Verfügung.