Animations in Internet Explorer not supported.
Please use Firefox, Chrome, Edge or Safari.

LDH29x Luftfeuchtigkeitssensor
Eine einfache Temperatur und Feuchtigkeitsüberwachung zum Schutz elektrischer Steuerungen und des Produktionsprozesses. Entdecken sie die Eigenschaften über das interaktive 3D Modell.

Befestigungssystem
Das Gerät ist für eine Hutschienen- und Wandmontage vorbereitet und bietet somit variable Installationsmöglichkeiten.

Gehäuse
Das schwer entflammbare und nach UL 94 schlagfeste Gehäuse entspricht den üblichen Anforderungen an einen elektrischen Schaltschrank.

2 Varianten verfügbar
IO-Link oder zwei Analogausgänge: Die Wahl liegt bei Ihnen. Beide Varianten geben Temperatur und Feuchtigkeit aus.

M12 Stecker
Die Verwendung eines Standard-M12-Anschlusses sorgt für eine schnelle und einfache Installation.