Objektivtyp und Arbeitsabstand wählen, um Bildfeld zu erhalten.


Arbeitsabstand einstellen:

35 mm

1000 mm

Aktuelle Eingabe: mm

cam-img
scale-graphic

0

0

0


Ergebnisse:
Superweitw.
Weitwinkel
Standard
Tele

Arbeitsabstand [mm]:
1
2
3
4

Bildfeldgröße [mm]:
5
6
7
8

Pixelgröße [mm]:
9
10
11
12

Modulgröße [mm]:
minimum | optimum
1D
2D
6
7
7
7
8
7
9
7

Prozessschnittstelle, Lichtart:
----
EtherNet, Rotlicht

----
EtherNet, Infrarotlicht

----
PROFINET, Rotlicht

----
PROFINET, Infrarotlicht

----
IO-Link, RGBW

----
IO-Link, Rotlicht

----
IO-Link, Infrarotlicht
1D-Barcode

1D-Barcode (Modulgröße)
Minimum 1 pixel
Optimum 2 pixels

2D-Barcode

2D-Code (Modulgröße)
Minimum ≥ 2 x 2 pixels
Optimum ≥ 4 x 4 pixels