Objektivtyp und Arbeitsabstand wählen, um Bildfeld zu erhalten.


Arbeitsabstand einstellen:

15 mm

5000 mm

Aktuelle Eingabe: mm

cam-img
scale-graphic

0

0

0


Ergebnisse:
Superweitw.
Weitwinkel
Standard
Tele

Arbeitsabstand [mm]:
1
2
3
4

Bildfeldgröße [mm]:
5
6
7
8

Pixelgröße [mm]:
9
10
11
12

Lichtart:
Rot:

-----


RGB-W:

-----


Infrarot:

-----