Ergebnisse
Erkennung:
Erfassungsbereich:
(m)
Breite:
Höhe:
Pixelgröße:
(cm)
P-Breite:
P-Höhe:
Objekt
Mensch
PKW
Bagger
Sensor
70° x 23° (O3M15X, O3M25X)
95° x 32° (O3M16X, O3M26X)
97° x 44° (O3M17X, O3M27X)
Distanz (m)
1,00