Bitte wählen Sie Ihren Anwendungsbereich:
app_4_werte

HVAC, Gebäudebelüftung < 3,7 kW

app_6_werte

HVAC, Gebäudebelüftung > 3,7 kW
Industrie, Energieerzeugung < 300 kW
Transport und Schiffe < 15 kW
Transit / Tunnel < 75 kW
Petrochemie < 37 kW

app_5_werte

Transport und Schiffe > 15 kW
Transit / Tunnel > 75 kW
Petrochemie > 37 kW

app_1_werte

große Maschinen P = 300 kW...50 MW

app_2_werte

mittelgroße Maschinen P = 15...300 kW
mit Achshöhe 160...315 mm

app_3_werte

Pumpen mit mehrschaufligen Laufrädern
und getrenntem Antrieb
P > 15 kW

Empfohlene Grenzwerte für allgemeine
Maschinenschwingungen nach ISO 20816 / ISO 10816 / ISO 14694


V_eff: 10 Hz ... 1000 Hz ab 600 U/min
V_eff: 2 Hz ... 1000 Hz ab 120 U/min

V_eff = 0,707 x V_peak
V_peak = 1,41 x V_eff

Legende