• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Treinamentos 2026 para integradores
Participe dos nossos próximos treinamentos para se atualizar em diversas tecnologias.

Treinamento
Data do evento
Indústria

Agenda de Treinamentos 2026

Sistemas de controle para máquinas móveis – Linha ecomat100 - Nível Básico/Intermediário

Prepare-se para quatro dias de imersão prática e avançada nos sistemas de controle da linha ecomat100, conduzidos por uma especialista da área.

O objetivo é capacitar os participantes no uso de displays, controladores e sensores robustos para aplicações em máquinas móveis, utilizando as ferramentas e protocolos mais utilizados no mercado.

Objetivo:

Capacitar os participantes a:

  • Trabalhar com a linha completa de produtos voltados ao controle e visualização em máquinas móveis.
  • Utilizar interfaces de programação e configuração para displays e controladores via CODESYS 3.5 .
  • Explorar os principais protocolos de comunicação: CAN, CANopen e Ethernet/IP.
  • Realizar configurações práticas com sensores, cabeamento, controladores e sistemas de visualização.

Pré-requisitos

  • Conhecimento básico de programação conforme norma IEC61131-3.
  • Familiaridade com CLPs e IHMs.
  • Conhecimento básico em redes e protocolos industriais como Ethernet/IP, TCP/IP, CAN, CANopen e J1939.

Programação:

09 a 10 de Março de 2025

  • 09/03 | Início: 14:00 – Término: 17:15
  • 10/03 | Início: 08:30 – Término: 17:15
  • 11/03 | Início: 08:30 – Término: 17:15
Inscreva-se agora!
Paula Souza

Consultora de Suporte Técnico de Projetos (sistemas de controle) Profissional com mais de 5 anos de experiência nos departamentos de suporte técnico e vendas de soluções. Atua com suporte a produtos, softwares ifm e sistemas de controle para aplicações em máquinas móveis.

Programe-se para os nossos próximos treinamentos!

Programe sua agenda!

  • Sistemas de controle para máquinas móveis – Linha ecomat100 - Nível Básico/Intermediário
Data do evento
Indústria

Agenda de Treinamentos 2026