You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos

O sensor indutivo – indispensável na tecnologia de automação

Atualmente, sensores indutivos para detecção de posição são indispensáveis no uso industrial. Em comparação com os interruptores mecânicos, eles oferecem condições quase ideais: operação sem contato, sem desgaste, bem como altas frequências de comutação e precisão de comutação. Eles também são insensíveis a vibrações, poeira e umidade. Os sensores indutivos detectam todos os metais sem contato e também são chamados de interruptores de proximidade indutivos ou simplesmente interruptores de proximidade.

Ampla gama de aplicações – armazenagem reduzida

Estes sensores são usados em uma ampla gama de aplicações, especialmente para a detecção e monitoramento de posição de peças metálicas. Devido à sua gama universal de funções, podem contribuir para a redução da armazenagem. Eles são particularmente adequados para uso na indústria automotiva, na indústria alimentícia e na indústria de máquinas-ferramenta, por exemplo. Interruptores de proximidade indutivos são usados em áreas perigosas. A proteção contra explosão é garantida pela tecnologia NAMUR ou por uma carcaça extremamente robusta.

O material da carcaça dos sensores indutivos é muitas vezes feito de latão revestido ou aço inoxidável. Este último é particularmente adequado para uso em ambientes úmidos ou corrosivos. A construção robusta e a operação livre de desgaste tornam esses sensores uma solução confiável para uma ampla gama de aplicações. Em aplicações com respingos de solda, são usados revestimentos especiais, como revestimento de PTFE ou materiais comparáveis.

Como funciona um sensor indutivo

Sensores indutivos detectam objetos metálicos sem contato alterando um campo eletromagnético. Eles trabalham com o princípio da indução eletromagnética, em que uma mudança no campo magnético induz uma tensão em um condutor.

O sensor gera um campo eletromagnético de alta frequência emitido pela superfície ativa do sensor. Se um objeto metálico é aproximado do sensor, o campo magnético do sensor é influenciado pelo objeto e ocorre uma mudança no campo. Essa alteração é detectada pelo sensor e convertida em um sinal de comutação que sinaliza a presença do objeto.

Os sensores estão disponíveis em diferentes projetos, que diferem em sua distância de detecção. Sensores com uma distância de detecção aumentada têm uma gama estendida de aplicações devido ao maior alcance, por exemplo, onde o sensor não pode ser montado nas imediações do objeto.

No geral, os sensores indutivos funcionam de forma muito precisa e confiável. Devido à sua operação sem contato e seus diversos projetos, eles são indispensáveis em muitas aplicações de automação industrial.

Projetos versáteis para detecção flexível

As baixas tolerâncias de medição garantem uma detecção confiável e permitem uma alta repetibilidade. A distância de detecção varia de acordo com o projeto. Grandes projetos alcançam distâncias de detecção de até 120 milímetros. Os sensores estão disponíveis para diferentes tipos de montagem.

A distância de detecção dos sensores está sujeita a um fator de correção, que é reduzido para metais que não o aço. A ifm também oferece sensores especiais com fator de correção de 1, que possuem a mesma distância de detecção para todos os metais. Estes sensores são frequentemente usados como contatos PNP NO ou NCs. Variantes com saída analógica ou função IO-Link também atendem a requisitos mais específicos.

Robusto e confiável - altos graus de proteção para ambientes agressivos

Uma ampla faixa de temperatura de operação e altos graus de proteção tornam esses sensores ideais para as exigências de ambientes industriais agressivos. Os sensores indutivos com proteção IP68 ou IP 69K são caracterizados por sua alta estanqueidade, mesmo em aplicações extremas, por exemplo, nas indústrias alimentícia e farmacêutica. A faixa de aplicação permitida dos sensores é de até 100 °C.  Além disso, os dispositivos são excepcionalmente resistentes a choques térmicos.

Fácil instalação graças ao conector M12

O conector M12 é o padrão para conectar sensores porque oferece instalação rápida, fácil e livre de erros. Devido à sua ampla gama de aplicações e confiabilidade, os sensores indutivos são um componente importante na tecnologia de automação moderna e são usados em muitos ramos da indústria.

Confie em uma marca comprovada – escolha sensores da ifm electronic

Os sensores indutivos são dispositivos precisos com aplicações versáteis, que atualmente são uma ferramenta extremamente valiosa para empresas de manufatura de muitas indústrias.