You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo

Sensores de pressão / Sensores de vácuo

Os sensores de pressão modernos desempenham um papel fundamental na indústria, onde o monitoramento e o controle de pressão são extremamente importantes para a segurança, qualidade e eficiência dos processos de produção. Esses dispositivos são, portanto, amplamente utilizados em todos os tipos de aplicações industriais – desde a produção de alimentos e bebidas até petroquímicos e geração de energia.

Quais são as características dos sensores de pressão da ifm electronic?

Todos os dispositivos têm uma carcaça robusta e não requerem partes móveis, como um pistão ou molas. O resultado: os sensores são extremamente resistentes a impactos e vibrações e operam sem danos e sem manutenção.

O princípio de medição cerâmico-capacitivo testado e testado é caracterizado pela resistência à corrosão e estabilidade a longo prazo. Isso garante que os valores medidos sejam consistentemente precisos a longo prazo. Os sensores são resistentes a choques de pressão dinâmicos e fornecem um alto nível de resistência à sobrecarga – mesmo em picos de pressão extremos, por exemplo, com válvulas de fechamento rápido.

Dispositivos com um extensômetro feito em tecnologia de filme espesso em uma célula de medição de aço inoxidável são caracterizados por um design compacto e robusto. Eles podem ser usados em quase todas as áreas industriais. A célula de medição de aço inoxidável soldada sem junta garante alta segurança operacional, especialmente em aplicações com pressões de gás de até 600 bar e em tecnologia de ar condicionado e resfriamento onde refrigerantes agressivos (CFCs) são usados.

Há anos, especialistas em eletrônica da ifm vêm desenvolvendo ferramentas modernas para apoiar a automação e robotização dos processos produtivos, oferecendo aos clientes dezenas de modelos de sensores de vácuo dedicados a diversas indústrias.
Confira a gama completa de eletrônicos ifm e escolha um sensor de pressão que irá efetivamente influenciar a eficiência de seus processos de produção.

Os sensores de pressão são parte integrante da indústria, permitindo o controle e monitoramento efetivos dos parâmetros de pressão durante vários processos de produção. Esses dispositivos melhoram a segurança, a qualidade e a eficiência das operações manuseadas, contribuindo para o aumento da redução de custos. Com medições precisas e rápida transmissão de informações, os sensores de pressão permitem que você reaja rapidamente a mudanças nos processos de produção, evitando possíveis avarias, perda de matérias-primas e atrasos na produção.

Entre em contato conosco para mais detalhes.