You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. Sensores de visão

Sensores de visão

Sensores de visão

Hoje em dia, os sensores de visão já fazem parte do controle de montagem, de produção e de qualidade na tecnologia de automação.
Os sensores de visão combinam iluminação, óptica, chip de câmera, avaliação e conexões de processo para a integração ao sistema de controle de nível superior em um invólucro robusto de nível industrial.

Sensor universal

O sensor universal tipo O2U oferece ao usuário possibilidades de combinação praticamente ilimitadas em termos de inspeção 2D. Agora as superfícies e os contornos dos objetos podem ser analisados simultaneamente com códigos QR ou códigos de barras.
É possível, por exemplo, verificar pelo código QR se o componente realmente corresponde ao pedido e, ao mesmo tempo, usar a análise de contorno e superfície no controle de qualidade final antes da instalação.

Reconhecimento de objetos

Os sensores O2D de reconhecimento de objetos com verificação de contorno independentemente da posição de rotação solucionam tarefas como as de controle de presença, de posição e de qualidade, de triagem e de contagem.
É ideal para aplicações com contornos de objetos repetitivos e fixos.

Inspeção de objetos

O sensor de inspeção de objetos O2V é usado para controle de presença, integridade, posição, tamanho e qualidade, bem como para tarefas de classificação.
É ideal para aplicações nas quais os objetos variam em forma, tamanho e cor.

Leitor de códigos

As áreas de aplicação do leitor de códigos O2I na identificação óptica, vão desde o rastreamento e o monitoramento do produto até a identificação de produtos.
Além dos conhecidos códigos 1D e 2D, o sensor de visão agora também reconhece fontes e caracteres (OCR), independentemente da posição e rotação.
Dependendo da variante, os códigos e o texto são reconhecidos independentemente de cor, textura e brilho, graças ao uso de diferentes imagens, mesmo em uma ampla variedade de planos de fundos.