- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Sensores de segurança RFID e codificados magneticamente
Sensores de segurança RFID e codificados magneticamente
- Possível acionar de diferentes direções
- Atende a nova descrição das interfaces CB24I do ZVEI (Associação central alemã da indústria eletrotécnica e eletrônica)
- Pode ser ligado em série
- Possível proteger melhor contra manipulação através da instalação encoberta por aço inoxidável.
- Nível máximo de segurança conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme IEC 62061