- Produtos
- Tecnologia de segurança
- Safety over IO-Link
Safety over IO-Link
- Componentes de segurança para Safety over IO-Link
- Módulo seguros para a aplicação de campo
- Vantagens de cabeamento através do IO-Link
IO-Link para aplicações relacionadas à segurança
Graças ao protocolo de transmissão "PROFIsafe", os sensores e atuadores de segurança padrões também podem ser operados via IO-Link.
Para isso é necessário somente o módulo PROFIsafe IO-Link. Oferece 8 entradas digitais seguras (OSSD) e 4 saídas seguras. O diferencial: do lado do hardware, o módulo é simplesmente conectado via IO-Link a um mestre IO-Link normal O telegrama especial de transmissão PROFIsafe garante uma conexão "encapsulada" com o controlador de segurança dentro da comunicação IO-Link normal. Assim cumpre com os níveis de segurança SIL 3 conforme a IEC 61508 / EN 61508 e PL e de acordo com a norma EN ISO 13849-1.
Saídas de potência seguras
Uma tensão auxiliar de 24 V através de conectores fêmeas M12 com codificação L permite a conexão de atuadores de alto desempenho. As saídas podem ser configuradas como chaveamento PNP ou NPN.