You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Produtos
  2. Comunicação industrial

Comunicação industrial

A Actuator Sensor Interface (AS-i) é um padrão independente do fabricante para conectar atuadores e sensores do primeiro nível de campo. AS-Interface estabeleceu-se como um sistema de fiação econômico em tecnologia de automação.
Um cabo plano de dois fios transmite dados e energia. Isso reduz drasticamente a quantidade de fiação, uma vez que a fiação paralela convencional de cada sensor ou atuador individual para o controlador não é mais necessária. Isso também economiza ao usuário um grande número de terminais, caixas de junção, placas de entrada/saída e chicotes de cabos.
Os gateways AS-i com funcionalidade PLC controlam de forma confiável a troca de dados no nível do sensor/atuador e se comunicam rapidamente com o nível de controle de nível superior. Eles podem ser usados ​​como um controlador descentralizado independente ou como um gateway para os fieldbus mais comuns. A gama inclui interfaces com EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou CANopen.
Os módulos I/O descentralizados AS-Interface conectam sensores e atuadores binários e analógicos ao gateway ou ao PLC via AS-Interface.
O cabo plano de dois núcleos é conectado com proteção de polaridade reversa usando tecnologia de perfuração. Sensores e atuadores são conectados usando conexões de plugue robustas e comprovadas.