You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Produtos
  2. IO-Link
  3. IO-Link - alimentação de tensão

IO-Link - alimentação de tensão

  • Diagnóstico de se, e quais fusíveis foram acionados
  • Diagnóstico do motivo de acionamento
  • Redefinição descentralizada de caminhos de corrente acionados
  • Medição de corrente e tensão

IO-Link - alimentação de tensão

Os componentes de controle modernos e descentralizados devem ser alimentados com tensão contínua de 24V CC.

Oferecemos soluções que podem ser instaladas em um painel elétrico central e componentes que podem ser instalados diretamente em campo sem a necessidade de um painel elétrico.

Todas as soluções são caracterizadas pelo uso de uma interface IO-Link.
Essa interface permite acessar Informações importantes de diagnóstico, por exemplo, se os fusíveis foram acionados e quais foram esses fusíveis, ou o sistema de controle pode ativar ou desativar partes da instalação seletivamente.