You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Produtos
  2. Sistemas para máquinas móveis
  3. Dispositivos para operar e observar

Dispositivos para operar e observar

  • IHM robusta e potente para operar e monitorar
  • Livremente programável e parametrizável conforme IEC 61131-3 com CODESYS
  • Invólucro resistente a vibração e choques com alto grau de proteção
  • Dispositivos para a montagem superficial ou embutida
  • Interfaces potentes para diversas tarefas de comunicação.

Dispositivos para operar e monitorar

Os HMI robustos são displays gráficos programáveis para o monitoramento, programação e comando de máquinas móveis e instalações. Podem ser combinados com um controlador móvel ou serem operados como solução autônoma.

A entrada analógica de vídeo disponível em algumas versões pode ser usada para conectar câmeras apropriadas para o uso móvel. Os dados e funções do dispositivo são transmitidos de forma confiável através da interface CAN.

Os displays dispõem de botões de função iluminados livremente programáveis. Algumas versões também possuem um botão de navegação, um potenciômetro com função de pressão ou uma tela tátil.

Os dispositivos têm uma grande resistência EMC e possuem homologação do tipo E1. O invólucro de alto grau de proteção permite a montagem e desmontagem em áreas externas e em cabines, por exemplo, máquinas de construção, máquinas agrícolas e veículos municipais.

Os displays estão disponíveis em diferentes tamanhos

O ecomatPanel está projetado como unidade de comando para aplicações adversas na cabine do condutor. Botões de comando e botão giratório com botão integrado de 4 vias e função de pressionar também podem ser operados com precisão mesmo quando se usa luvas. Um anel iluminado segmentado em quatro partes ao redor do botão giratório, e a iluminação dos botões proporcionam ao usuário uma visão geral rápida das funções configuradas. Todos os elementos de iluminação LED podem ser ajustados separadamente e com cores diferentes.