- Produtos
- Indicação / operação / iluminação
- Sinalização
Sinalização
- Montagem rápida e fácil
- Moderna tecnologia LED RGB, vida útil longa, menor estoque
- Diferentes modos configuráveis pelo IO-Link ou pelo menu de configuração
- Disponível também em modelo padrão com entradas digitais
Signalling lights
Alta performance
As lâmpadas de sinalização são usadas para indicação de status ou como dispositivo de alerta em todas as fábricas em máquinas, transportadores e instalações. As lâmpadas de sinalização inovadoras da ifm oferecem várias vantagens sobre as lâmpadas de sinalização convencionais e, portanto, são adequadas para aplicações exigentes.
Configuração flexível
Em geral, as lâmpadas de sinalização devem ser adaptadas à aplicação. Em vez de gastar tempo e esforço aparafusando módulos de cores diferentes, a nova tecnologia LED RGB permite ajustar a lâmpada de sinalização conforme necessário via IO-Link ou botão de configuração (por exemplo, permanentemente ligado, baixa taxa de flash, alta taxa de flash, diferentes cores, sirene). Isso reduz a variedade de tipos e a manutenção de estoque.