- Produtos
- Tecnologia de segurança
- AS-Interface Safety at Work (segurança no trabalho)
- Elementos operacionais
- AC010S
botão de PARADA DE EMERGÊNCIA acende com conexão de interface AS integrada
AC010S
E-stop illuminated IP67
botão de PARADA DE EMERGÊNCIA acende com conexão de interface AS integrada
AC010S
E-stop illuminated IP67
Área de aplicação
Aplicação | botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA à prova de manipulação conforme a EN ISO 13850 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 50 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | AS-i |
Fontes de alimentação [V] | 20 |
Corrente de entrada Low [mA] | < 4 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AS-i |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
||
---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 87600 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.1 |
---|---|
Modo de endereçamento ampliado | não |
Perfil mestre AS-i | M3; M4 |
Perfil AS-i | S-7.B.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | B.E |
Certificado AS-i | 74601 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 330,6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 105 x 72 x 80 |
Materiais | PC-GF20 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | M12 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i, IP 67: | |
Conexão: M12; codificação: A |