Dispositivo de endereçamento AS-Interface
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
Dispositivo de endereçamento AS-Interface
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
- Para o endereçamento ou a programação simples de slaves AS-i
- Indicação de todos os slaves existente no barramento
- Leitura e gravação de dados e parâmetros do slave
- Fácil leitura de mensagens de erro
- Display LCD para indicação do modo de operação e endereço do slave
Área de aplicação
Aplicação | comissionamento e diagnóstico |
---|
Dados elétricos
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
---|
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 20 |
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 |
---|---|
Modo de endereçamento ampliado | sim |
Dados mecânicos
Peso [g] | 445 |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
||
---|---|---|---|
Acessório opcional |
|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |