• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. AC1305

PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: AC1365 Comparação de produtos: AC1305 / AC1365 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ce
  • asi
  • cul
Área de aplicação
Aplicação controle descentralizado; Gateway PROFIBUS DP
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Resistência do isolamento [V] 500
Consumo de corrente [mA] < 500
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] 10
Consumo energético máx. [VA] 10
Número de mestres AS-i 1
Separação galvânica sim
Interfaces
Interface de comunicação RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Padrão de transmissão EN 50170
Taxa de transmissão 12 MBaud
Protocolo Profibus DP
Tipo utilizado transmissão de dados
Nota sobre as interfaces
função de diagnóstico
RS232
Quantidade de interfaces RS232 1
Taxa de transmissão 9600...115200 Baud
Tipo de conector RJ11
Tipo utilizado programação
Nota sobre as interfaces
separado galvanicamente
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de armazenamento [°C] -20...70
Umidade relativa do ar máx. [%] 95
Proteção IP 20
Valor característico AS-i
Versão AS-i 2.1
Perfil mestre AS-i M3
Certificado AS-i 61103
Dados mecânicos
Peso [g] 544,4
Invólucro Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN
Materiais alumínio; chapa de aço galvanizado
Displays / elementos de operação
Display
Função 2 x LED, vermelho
2 x LED, verde
2 x LED, amarelo
display LCD plenamente gráfico
Observações
Unidades por embalagem 1 peça