- Produtos
- AC1324
Área de aplicação
Aplicação | controle descentralizado; gateway DeviceNet |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 500 |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 10 |
Consumo energético máx. [VA] | 10 |
Número de mestres AS-i | 2 |
Interfaces
Interface de comunicação | RS232; CAN |
---|
Protocolo | DeviceNet | |
---|---|---|
Tipo utilizado | transmissão de dados | |
Nota sobre as interfaces |
|
Quantidade de interfaces RS232 | 1 | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 9600...115200 Baud | |
Tipo de conector | RJ11 | |
Tipo utilizado | programação | |
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Proteção | IP 20 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 573 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais | alumínio; chapa de aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|