- Produtos
- AC2625
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Dados de processo, configuração e diagnóstico através de PROFIBUS DP
- Integração direta na instalação
- Robusta versão completamente encapsulada para aplicação em ambiente industrial duro
- Colocação em funcionamento fácil mediante o arquivo GSD
- Para a conexão direta de sensores IO-Link com o PROFIBUS DP
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 200 |
Separação galvânica | não |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Fontes de alimentação [V] | 21,6...28,4 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 500 |
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | -3...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.0 |
Quantidade de portas classe A | 4 |
Taxa de transmissão | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 287 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA 6; massa de enchimento: PU; pinos de contato: latão dourado |
Observações
Notas | Artigo descontinuado |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: M8; codificação: A |
conexão elétrica - PROFIBUS
Conexão: M12; codificação: B |