- Produtos
- AC2634
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Dados de processo, configuração e diagnóstico através de PROFIBUS DP
- Integração direta na instalação
- Robusta versão completamente encapsulada para aplicação em ambiente industrial duro
- Colocação em funcionamento fácil mediante o arquivo GSD
- Para a conexão direta de até quatro sensores de temperatura Pt100 com o PROFIBUS DP
Artigo descontinuado
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas Pt100: 4 |
---|---|
Alcance de medição [°C] | -200...850 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 110 |
Separação galvânica | não |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas Pt100: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentação de sensor das entradas | da tensão de operação |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a área de medição |
|
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] | < ± 1 |
---|
Interfaces
Taxa de transmissão | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 308 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA 6; massa de enchimento: PU; pinos de contato: latão dourado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão | Conexão: M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: M8; codificação: A |
conexão elétrica - PROFIBUS
Conexão: M12; codificação: B |