- Produtos
- AC2637
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
Módulo E/S para a aplicações de campo
AC2637
FieldModuleDP 4AO (C) M12
- Dados de processo, configuração e diagnóstico através de PROFIBUS DP
- Integração direta na instalação
- Robusta versão completamente encapsulada para aplicação em ambiente industrial duro
- Colocação em funcionamento fácil mediante o arquivo GSD
- Para a conexão direta de até quatro atuadores analógicos com o PROFIBUS DP
Artigo descontinuado
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 115 |
Separação galvânica | não |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 4 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 4 |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | de tensão de carga |
Precisão / desvios
Erro de medição [% do valor final] | < ± 0,3 |
---|
Interfaces
Taxa de transmissão | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 300,5 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA 6; massa de enchimento: PU; pinos de contato: latão dourado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão de processo
Conexão | Conexão: M12; codificação: A |
---|
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: M8; codificação: A |
conexão elétrica - PROFIBUS
Conexão: M12; codificação: B |