Repetidor AS-Interface
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
Repetidor AS-Interface
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Para o aumento do comprimento dos cabos na rede AS-i
- Para a utilização em painéis elétricos
- Cablagem rápida e fácil mediante conector COMBICON com terminais de parafuso
- Formato especialmente compacto
- LEDs bem visíveis para indicação da operação e dos erros
Área de aplicação
Aplicação | extensão da rede AS-i por outro 100 m |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 60; (por linha AS-i) |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Separado eletricamente | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...75 | |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | |
Proteção | IP 20 | |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 170 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN |
Materiais | PA 6.6 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|