Área de aplicação
Aplicação |
uso como AS-i EtherCAT-Gateway com pré-processamento seguro |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...32 DC; (AUX) |
Consumo de corrente [mA] |
< 750 |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] |
AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Número de mestres AS-i |
2 |
Separação galvânica |
sim |
Entradas
Circuito de entrada das entradas digitais |
PNP; (tipo 2 conforme IEC 61131-2 ) |
Alimentação de sensor das entradas |
para SELV/PELV |
Fontes de alimentação [V] |
18...24 |
Saídas
Circuito |
PNP |
Área de tensão DC [V] |
18...32; (para SELV/PELV) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
500 |
Proteção contra curto-circuitos |
sim |
Separado eletricamente |
sim |
Interfaces
Interface de comunicação |
Ethernet |
Ethernet - EtherCAT
Protocolo |
EtherCAT |
Tipo utilizado |
transmissão de dados; programação |
Ethernet - EtherNet/IP
Taxa de transmissão |
100 MBaud |
Protocolo |
EtherNet/IP |
Tipo utilizado |
programação |
Ethernet - FSoE
Protocolo |
FSoE |
Ethernet - Modbus TCP
Taxa de transmissão |
10 MBaud; 100 MBaud |
Tipo de conector |
RJ45 |
Protocolo |
Modbus TCP |
Tipo utilizado |
programação |
Ethernet - TCP/IP
Taxa de transmissão |
10 MBaud; 100 MBaud |
Tipo de conector |
RJ45 |
Protocolo |
TCP/IP |
Tipo utilizado |
programação |
Ethernet - UDP/IP
Taxa de transmissão |
10 MBaud; 100 MBaud |
Tipo de conector |
RJ45 |
Protocolo |
UDP/IP |
Tipo utilizado |
programação |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
0...45 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-20...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
95; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
2000 |
Proteção |
IP 20 |
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoria 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
175200 |
Vida útil TM (especificações adicionais) |
|
PFH [1/h] |
1,21E-08 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i |
3.0 |
Perfil mestre AS-i |
M4 |
Certificado AS-i |
125301 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
796,5 |
Invólucro |
Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais |
alumínio revestido com pó; chapa de aço galvanizado; PC |
Displays / elementos de operação
Display |
Função |
1 x LED, vermelho / verde |
|
display LCD plenamente gráfico |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |