- Produtos
- AC5005
Terminal para cabo plano AS-Interface
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
Terminal para cabo plano AS-Interface
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- Para a transição do cabo plano AS-i para o conector M12
- Para ampliação da rede AS-i mediante tubos de abastecimento
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: E75005 Comparação de produtos: AC5005 / E75005 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Modelo | AS-i |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 20,9 |
---|---|
Materiais | vedação: NBR; invólucro: PA; anel O: FKM; parafusos: 1.4305 (aço inoxidável / 303); porca: latão niquelado; pinos de contato: bronze dourado |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,35 |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: M12; codificação: A |