Peça inferior para módulo AS-Interface
AC5011
EEMS-Base FC Addressing socket
Peça inferior para módulo AS-Interface
AC5011
EEMS-Base FC Addressing socket
- interface AS-i para o módulo superior
- Conexão confiável com o cabo plano AS-i graças à tecnologia de montagem rápida
- Para a montagem em trilhos de montagem e na parede traseira
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Alimentação de tensão adicional [V] | 24 DC |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|---|
Poder de corte | < 2 A |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Valor característico AS-i
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 61 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem segundo as normas DIN e o painel |
Dimensões [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiais | PBT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
pinos de contato na parte superior do módulo : |