Características do produto
Interface de comunicação |
Ethernet; USB |
Dimensões [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Área de aplicação
Aplicação |
edgeDevice livremente programável para aplicações industriais |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
20...32 DC |
Tensão nominal DC [V] |
24 |
Consumo de potência [W] |
32 |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
CODESYS 3.5 |
Função CLP conforme IEC 61131-3 |
sim |
Interfaces
Interface de comunicação |
Ethernet; USB |
Quantidade de interfaces Ethernet |
2 |
Quantidade de interfaces USB |
2 |
Ethernet
Padrão de transmissão |
10Base-T; 100Base-TX |
Taxa de transmissão |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Tipo de conector |
M12 |
Protocolo |
EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
USB
Taxa de transmissão |
< 480 MBit/s |
Tipo de conector |
M12 |
Versão |
USB 2.0 |
Nota sobre as interfaces |
Limitação da corrente de saída: 1,5 A |
Corrente total de saída: 1,5 A |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-30...65 |
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
2000 m: -30...65 °C |
3000 m: -30...60 °C |
A temperatura da placa-mãe não deve exceder 85 °C. |
mais detalhes podem ser consultados no manual de operação |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-35...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] |
90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
3000 |
Proteção |
IP 65 |
Grau de sujidade |
2 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
2288,2 |
Tipo de montagem |
montagem de superfície / montagem embutida |
Dimensões [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Materiais |
invólucro: Fundição de alumínio revestido com pó; Display: vidro endurecido quimicamente e anti-reflexivo |
Displays / elementos de operação
Display |
LED de status |
LED, multicolor programável |
|
Resolução do display |
1280 x 480 |
Tipo de display |
Display a cores com função tátil |
Tamanho do display |
12,3" 8:3 |
Iluminação de fundo do display |
LED |
Profundidade de cor |
24 Bit |
Luminosidade [cd/m²] |
> 1000 |
Proporção de contraste |
1000:1 |
Hardware
Processador |
ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
Memória de trabalho |
1 GByte RAM |
Memória de massa |
8 GByte Flash |
Memória removível |
interface USB |
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) |
sim; UTC, bateria armazenada |
Acessórios
Acessório necessário |
Cabo de conexão com conector: AMP - M12, E70450 |
Cabo conector com extremidade do cabo aberta: AMP, E70451 |
|
Observações
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Ethernet
|
Conexão: 2 x M12; codificação: D |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
|
Conexão: 1 x conector AMP |
conexão elétrica - USB
|
Conexão: 2 x M12; codificação: B |