roteador industrial LTE 4G EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
roteador industrial LTE 4G EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- Roteador LTE para uso industrial
- Conexão LTE Cat 4 confiável
- Alto grau de proteção IP67 possível através de acessórios
- Fonte de alimentação flexível através de bornes/PoE (alimentação por Ethernet)
- Entrada para cartão nano SIM
Área de aplicação
Aplicação | roteador industrial LTE EMEA |
---|---|
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -40...65 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 11...33 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 1200 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | GNSS; rede móvel; Ethernet | |
---|---|---|
Nota sobre as interfaces |
|
Banda de frequência | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Padrão de transmissão | LTE Cat-4 |
---|---|
Banda de frequência | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protocolo | TCP/IP; UDP/IP |
Condições ambientais
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...65 |
---|---|
Proteção | IP66, IP67: Parte superior; IP21: ligações |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||
Calor úmido |
|
||||||||||||||
Homologação de equipamentos de rádio | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norma | EN 62368-1 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 193,2 |
---|---|
Tipo de montagem | aparafusamento; (M50) |
Dimensões [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiais | invólucro; Parte superior: PBT / PC; invólucro; parte inferior: PBT |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 1 x RJ45 |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Conexão: 1 x borne |