Área de aplicação
Aplicação |
Detecção de dados do sensor e transmissão via rádio para a nuvem ifm |
Homologação de radiotransmissão para |
EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; África do Sul |
Nota sobre a aprovação de rádio |
A lista de países que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre equipamentos de rádio pode ser encontrada em "Downloads". |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] |
18...30 DC |
Consumo de corrente [mA] |
< 2000 |
Consumo de potência [W] |
8,6 |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Capacidade de corrente por porta [A] |
0,5; (Porta IO-Link) |
Bluetooth
Ganho de antena [dB] |
3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de saídas digitais: 2 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Carga de corrente máx. por saída [mA] |
200 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros |
Visualização de tela com função de alarme via e-mail ou mensagem SMS |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link; rede móvel; Bluetooth |
Bluetooth
Padrão de transmissão |
BLE 5.0 |
Banda de frequência |
2402...2480 MHz |
Potência de transmissão [mW] |
2,51 |
Tipo utilizado |
Interface de serviço |
Nota sobre as interfaces |
antena cerâmica integrada |
|
IO-Link
Número de portas |
2 |
Unterstützte IO-Link Revision |
1.0; 1.1 |
Tipo de transferência |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Rede móvel
Padrão de transmissão |
NarrowBand-IoT; quadri-band 2G GSM; LTE Cat-M1 |
Banda de frequência |
B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] |
-20...50 |
Temperatura de armazenamento [°C] |
-40...60 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
3000 |
Proteção |
IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN 301489-52 |
|
|
Estabilidade de vibração |
|
Resistência a choques |
|
Homologação de equipamentos de rádio |
EN 301511
EN 301908-1
EN 301908-13
EN 300328 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
152,6 |
Materiais |
invólucro: ABS |
Displays / elementos de operação
Display |
Fontes de alimentação |
1 x LED, amarelo |
comunicação |
1 x LED |
Porta IO-Link |
2 x LED, verde |
|
Observações
Observações |
placa SIM instalação fixa |
|
Unidades por embalagem |
1 peça |
conexão elétrica - Fontes de alimentação
Power |
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - IO-Link
IO-Link Port 1 |
Conexão: 2 x M12; codificação: A |