IO-Link master com interface EtherNet/IP
AL1921
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
IO-Link master com interface EtherNet/IP
AL1921
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
- Separação entre automação e rede de IT
- Transmissão confiável de dados de máquina, parâmetros de processo e dados de diagnóstico ao sistema de comando
- Com interface EtherNet/IP e interface MQTT JSON separada
- Invólucro estreito e compacto para montagem em armário de distribuição
- Para a conexão de até oito aparelhos IO-Link
Área de aplicação
Aplicação | módulos E/S para o uso em quadro de disjuntor |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC; (US ; para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16; (configuráveis) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 8; Quantidade de saídas digitais: 8 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; IO-Link |
---|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | EtherNet/IP | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Nota sobre as interfaces |
|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | MQTT JSON | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Nota sobre as interfaces |
|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
Quantidade de portas classe A | 8 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 44 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 318 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA laranja |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |