Módulo de entrada/saída IO-Link
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
Módulo de entrada/saída IO-Link
AL5021
IOL MOD 16xDX A 001 000 IP67
- Fiação flexível de sinais digitais de entrada ou saída por meio de fios condutores customizados
- Montagem simples em painéis de controle, invólucros de botões ou diretamente no caminho do cabo
- Invólucro robusto com alto grau de proteção
- Conector M12 confiável para a conexão a mestres IO-Link
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 50...1050; (US) |
Classe de proteção | III |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 16 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16; (parametrizável) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | US |
Fontes de alimentação [V] | 18...30 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 16; (parametrizável) |
---|---|
Capacidade de corrente total de todas as saídas [A] | 1 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | US |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 1 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 233 |
---|---|
Dimensões [mm] | 107 x 35,4 x 15,1 |
Materiais | invólucro: PA laranja |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - IO-Link
X1 | cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
X1 | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica - entradas / saídas
Conexão | cabo: 1,5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,0 mm; 18 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|