- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Antenas para conectar com unidades de avaliação
- ANT431
cabeça de leitura e gravação RFID HF
ANT431
DTRHF INRWIDUS03
cabeça de leitura e gravação RFID HF
ANT431
DTRHF INRWIDUS03
- Para a identificação confiável de tags de ID em suportes de peças de trabalho e produtos
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em sistemas de montagem, alimentação e processamento
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Cabeça de leitura e gravação RFID HF para a instalação não nivelada
- Para a conexão em unidades de avaliação RFID LF/HF através do conector de encaixe M12
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte | |
---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; China; Taiwan; Índia; Cingapura; Ucrânia | |
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC; (Alimentação só via unidade de avaliação DTE10x (conforme EN 60950-1)) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Faixa de registro
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] | 160 | |||
---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] | 120 | |||
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | DATA / DTE10x |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 179 |
---|---|
Invólucro | Cilíndrico |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; Tampa: PPS |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|