cabeça de leitura e gravação RFID RFID LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
cabeça de leitura e gravação RFID RFID LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- Para a identificação confiável de tags de ID em suportes de peças de trabalho e produtos
- Invólucro robusto para aplicação em sistemas de montagem, alimentação e processamento
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla distância de leitura/escrita
- Superfície ativa ajustável em cinco posições
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte | |
---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; China; Taiwan; Índia; Coreia do Sul; Cingapura; Malásia; Reino Unido; Nova Zelândia | |
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 0,125 |
Faixa de registro
Velocidade de passagem do pistão [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] | 400 | |||||||||
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] | 400 | |||||||||
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | DATA / DTE10x |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 536 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 185 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Superfície ativa | acessível em 5 posições |
Dimensões [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiais | invólucro: PA; peças de metal: aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12, giratório, trava; codificação: A |
---|