- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Antenas para conectar com unidades de avaliação
- ANT516
cabeça de leitura e gravação RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
cabeça de leitura e gravação RFID HF
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Para a identificação confiável de tags de ID em suportes de peças de trabalho e produtos
- Cabeça de leitura e gravação RFID HF em formato plano para a utilização em condições de instalação com espaço limitado
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Adequado para utilizar com adaptador de antena RFID para aumento de alcance
- Para a conexão em unidades de avaliação RFID LF/HF através do conector de encaixe M12
Área de aplicação
Aplicação | detectar objetos nos equipamentos de transporte | |
---|---|---|
Homologação de radiotransmissão para | EU/RED; Japão; Austrália; China; Taiwan; Índia; Cingapura; Ucrânia; EUA; Canadá; Malásia; Brasil; México; Vietnã | |
Nota sobre a aprovação de rádio |
|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | III |
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Faixa de registro
Distância da cabeça de leitura/escrita frontal [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/escrita lateral [mm] | 160 | |||
Distância para a etiqueta de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | DATA / DTE10x |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||||||||
MTTF [anos] | 457,9 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 90 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiais | PBT; TPE-U; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|