- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Antenas RFID para conectar com unidades de avaliação
- ANT815
Antena RFID UHF
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
Antena RFID UHF
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- Para a identificação confiável de tags de ID UHF na produção e na logística
- Modelo compacto para a utilização com RFID Tags em campo próximo
- Alcance de leitura com Tags dipolo de até 1 m
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 865...928 |
---|---|
Conexões de antenas | 1; (Conector fêmea TNC) |
Ganho de antena [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedância [Ω] | 50 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 443,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiais | invólucro: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|