- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Antenas RFID para conectar com unidades de avaliação
- ANT820
Antena RFID UHF
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
Antena RFID UHF
ANT820
DTRUHFE_ADRWETTN04
- Para a identificação confiável de tags de ID UHF na produção e na logística
- Formato compacto para aplicação nas proximidades ou em áreas distantes
- Alcance de leitura de até 2 metros
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 865...870 |
---|---|
Conexões de antenas | 1; (Conector fêmea TNC) |
Ganho de antena [dB] | 2,5 |
Impedância [Ω] | 50 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 515 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiais | invólucro: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|