• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. RFID
  4. Antenas RFID para conectar com unidades de avaliação
  5. ANT910

Antena RFID UHF

ANT910

DTRUHFA_ACRWETTN04

Antena RFID UHF

ANT910

DTRUHFA_ACRWETTN04

  • Para a identificação confiável de Tags UHF na produção
  • Formato compacto para a aplicação nas proximidades
  • Alta seletividade de Tags UHF RFID em campo próximo
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] 902...928 (FCC)
Conexões de antenas 1; (Conector fêmea TNC)
Ganho de antena [dB] -15
Impedância [Ω] 50
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 210,5
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 63 x 28 x 90
Materiais invólucro: plástico; Conector fêmea TNC: latão / PTFE
Observações
Unidades por embalagem 1 peça