- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Antenas RFID para conectar com unidades de avaliação
- ANT960
Antena RFID UHF
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Antena RFID UHF
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Dados elétricos
Potência máxima de entrada [mW] | 1000 |
---|---|
Freqüência de operação [MHz] | 902...928 (FCC) |
Conexões de antenas | 1; (Conector fêmea TNC) |
Polarização | circular |
Potência de emissão ERP [mW] | 3981 |
Ganho de antena [dB] | 8,5 |
Impedância [Ω] | 50 |
Faixa de registro
Ângulo de abertura [°] | 65 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2406,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiais | invólucro: alumínio; Conector fêmea TNC: latão / PTFE; Cobertura de proteção: plástico; |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|