- Produtos
- CR0020
Controlador programável para máquinas de trabalho móveis
CR0020
R360/Classic Controller
Controlador programável para máquinas de trabalho móveis
CR0020
R360/Classic Controller
- Para funções de comando complexas em automóveis e máquinas móveis
- Com vários canais de entrada e de saída multifuncionais configuráveis
- Potentes interfaces CAN para tarefas de comunicação variadas
- Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3
- Homologação E1 pelo KBA (Departamento Federal de Veículos a Motor alemão) para aplicação sob condições difíceis
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: CR711S Comparação de produtos: CR0020 / CR711S Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...32 DC |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 40 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 40; Quantidade de entradas analógicas: 8; Quantidade de entradas de frequência: 8; Quantidade de saídas digitais: 24 |
Entradas
Quantidade de entradas de frequência | 8 |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 40 |
Quantidade de entradas analógicas | 8 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 24 |
---|---|
Quantidade de saídas PWM | 12 |
Quantidade de saídas PWM-I | 8 |
Quantidade de saídas de ponte H | 2 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | funções de entrada/saída |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 2 |
---|---|
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 50 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1497 |
---|---|
Dimensões [mm] | 153 x 43 x 241 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|