- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Controles
- Controladores com altas exigência de proteção
- CR0709
controlador ecomat
CR0709
ecomatController/60/Std.
controlador ecomat
CR0709
ecomatController/60/Std.
- controlador potente triple-core de 32 bits com grande memória de aplicação
- Com várias entradas e saídas multifuncionais configuráveis
- Interfaces CAN e Ethernet potentes para diversas tarefas de comunicação.
- Livremente programável com CODESYS 3.5 conforme IEC 61131-3
Características do produto
Quantidade total de entradas | 32 |
---|---|
Saídas totais | 28 |
Interface de comunicação | Ethernet; CAN; RS232 |
Proteção | IP 65; IP 67; (para conectores inseridos com vedação individual e conectores M12 inseridos ou capas de vedação: IP 67) |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 400 |
Consumo de potência [W] | 8; (VBB30) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim; (no caso de alimentação através de rede elétrica / bateria) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 60 |
---|
Entradas
Quantidade total de entradas | 32 |
---|---|
Quantidade de entradas de frequência | 8 |
Quantidade de entradas de resistência | 4 |
Quantidade de entradas digitais | 32 |
Quantidade de entradas analógicas | 16 |
Número |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frequência |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frequência |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frequência |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frequência |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frequência |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de frequência |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada analógica |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
||||||||||||||||||||
Entrada de resistência |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||
Entrada digital |
|
Número |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada digital |
|
Saídas
Saídas totais | 28 |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 27 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Quantidade de saídas PWM | 27 |
Quantidade de saídas PWM-I | 18 |
Quantidade de saídas de ponte H | 6; (3 x 2) |
Número |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||
Comutador de grupos de saída |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída digital |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída digital |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída digital |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Saída digital |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saída PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saída digital |
|
Número |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentação do sensor |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentação do sensor |
|
Número |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector ST A |
|
||||||||||||||||
Saída analógica |
|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | CODESYS 3.5 |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Sistema de operação | Echtzeit-Betriebssystem |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 4 |
Quantidade de interfaces Ethernet | 2 |
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Taxa de transmissão | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo livre | |
Perfil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Configurações de fábrica |
|
Padrão de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protocolo | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Nota sobre as interfaces |
|
Taxa de transmissão | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Configurações de fábrica |
|
Condições ambientais
Temperatura do invólucro [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | ||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) | ||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 3000 | ||
Proteção | IP 65; IP 67; (para conectores inseridos com vedação individual e conectores M12 inseridos ou capas de vedação: IP 67) | ||
Grau de sujidade | 2 | ||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1455,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Tipo de montagem | Montagem roscada; (4 x M6) |
Dimensões [mm] | 219 x 203 x 47 |
Materiais | invólucro: Fundição de alumínio passivado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Display |
|
---|
Hardware
Processador | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Memória de trabalho | 2,7 MByte RAM |
Memória de massa | 9 MByte Flash |
Memória remanescente | 10 kByte |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - CAN0
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - CAN1 / RS232
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Conexão: 2 x M12; codificação: D |
---|
conexão elétrica - ST A
Conexão | Conexão: 1 x AMP; codificação: A |
---|