- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Módulos I/O
- Dispositivos para a utilização no painel elétrico
- CR2014
Módulo E/S para máquinas móveis
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
Módulo E/S para máquinas móveis
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Conexão descentralizada de sensores e atuadores
- Aplicação no controlador do Cockpit ou do console de máquinas móveis
- Com várias entradas e saídas multifuncionais configuráveis
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...32 DC |
---|
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de entradas analógicas: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 4 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...5 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Quantidade de saídas PWM | 2 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | funções de entrada/saída |
---|
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
---|
Certificações / testes
MTTF [anos] | 250 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 225,5 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
conector AMP crimpado: |