- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Módulos I/O
- Dispositivos possibilidade de programação opcional e conector M12 ou DEUTSCH
- CR2041
módulo de saída para máquinas móveis
CR2041
ioControl/Out 16/M12
módulo de saída para máquinas móveis
CR2041
ioControl/Out 16/M12
- Conexão descentralizada de sensores e atuadores
- Com vários canais de saída multifuncionais configuráveis
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
- Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de máquinas móveis
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corrente [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; máximo: 300 mA) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Proteção contra sobretensão | sim; (36 V: t ≤ 10 s) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 16 |
Saídas
Saídas totais | 16 |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 16 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Quantidade de saídas PWM | 16 |
Quantidade de saídas PWM-I | 8 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | CODESYS 2.3 |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | CAN | ||
---|---|---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 2 | ||
Taxa de transmissão | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo livre | ||
Perfil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Configurações de fábrica |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90; (sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 95 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 655,9 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem com parafusos |
Dimensões [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiais | invólucro: PA6/6,6; display: PA; Botão: silicone |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Hardware
Processador | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Memória de trabalho | 592 kByte |
Memória de massa | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Alimentação / interface CAN
X1 | Conexão: 1 x Conector para ligação AMP (TE-AMP 1745078-1); Contatos: estanhado |
---|
conexão elétrica - CAN IN
CAN IN | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
conexão elétrica - CAN OUT
CAN OUT | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
conexão elétrica - Saídas
Con. 1...8 | Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|