- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Módulos I/O
- Dispositivos possibilidade de programação opcional e conector M12 ou DEUTSCH
- CR2050
Módulo E/S para máquinas móveis
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Módulo E/S para máquinas móveis
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Conexão descentralizada de sensores e atuadores
- Com vários canais de entrada multifuncionais configuráveis
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
- Livremente programável com CODESYS conforme IEC 61131-3
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de máquinas móveis
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de entradas analógicas: 8; Quantidade de entradas de frequência: 4; Quantidade de entradas de resistência: 4 |
Entradas
Quantidade total de entradas | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas de frequência | 4 |
Quantidade de entradas de resistência | 4 |
Quantidade de entradas digitais | 16 |
Quantidade de entradas analógicas | 8 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|
Software / programação
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
---|
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 2 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 100 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 692 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem com parafusos |
Dimensões [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiais | PA reforçado com fibra de vidro |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Alimentação / interface CAN 2
X1 | Conexão: 1 x Conector para ligação AMP |
---|
conexão elétrica - Entradas
Con. 1...8 | Conexão: 8 x conector DEUTSCH |
---|
conexão elétrica - interface CAN 1
CAN IN | Conexão: 2 x conector DEUTSCH |
---|