- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Sensores para máquinas móveis
- Sensores de inclinação estáticos
- CR2102
sensor de inclinação
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
sensor de inclinação
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Medição precisa de ângulos de inclinação em sentido X e Y
- Alta precisão de medição em toda a área angular em dois eixos
- Teach do ponto zero, sentido de contagem e frequência limite ajustáveis
- Invólucro compacto e robusto
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: JN2200 Comparação de produtos: CR2102 / JN2200 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
favor não utilizar mais para novos projetos.
Características do produto
Número de eixos de medição | 2 |
---|---|
Faixa angular [°] | ± 45 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...32 DC |
---|
Saídas
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Número de eixos de medição | 2 |
---|---|
Faixa angular [°] | ± 45 |
Precisão / desvios
Precisão [°] | 0,5 |
---|---|
Resolução [°] | 0,1; (parametrizável) |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
---|
Certificações / testes
MTTF [anos] | 239 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 316 |
---|---|
Dimensões [mm] | 90 x 60 x 41 |
Observações
Notas | favor não utilizar mais para novos projetos. |
---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12 |