- Produtos
- CR3157
CAN modem de radio e quadribanda GSM/GPS
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN modem de radio e quadribanda GSM/GPS
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Transmissão global de dados através de rede móvel 4G / LTE e conexão ao vivo via WLAN/bluetooth
- Detecção de dados de posição e transmissão para a nuvem
- Comunicação TLS segura de ponto a ponto
- Armazenamento temporário seguro dos dados mesmo com redes de rádio instáveis
- Conexão ao comando da máquina mediante interface CAN
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: CR3158 Comparação de produtos: CR3157 / CR3158 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Homologação de radiotransmissão para | EUA |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 250; (Operação normal; Modo stand by: < 500 µA) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 1 |
---|---|
Quantidade de entradas analógicas | 2 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...15 |
Resolução entrada analógica | 12 Bit |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 1 |
---|---|
Área de tensão DC [V] | 6...36 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 10 |
Faixa de medição / de ajuste
Resolução | 16 Bit |
---|
Resolução | 16 Bit |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 10 |
Aceleração da faixa de medição [g] | ± 16 |
Resolução | 16 Bit |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 10 |
Range de medição da taxa de guinada [°/s] | ± 250 |
Precisão / desvios
Precisão | ± 2; (% do valor final da faixa de medição; ajuste do ponto zero ± 0,15 g) |
---|
Precisão | < 3; (% do valor final da faixa de medição; ajuste do ponto zero ± 3 °/s) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | CAN; WLAN; Bluetooth; rede móvel |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 2 |
Quantidade de interfaces USB | 1 |
Padrão de transmissão | EDR 2.1 |
---|---|
Taxa de transmissão | 1 MBit/s |
Alcance de detecção | < 75 m |
Função | Ponte bluetooth; Interface bluetooth |
Versão | SPP |
Protocolo | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versão | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Nota sobre as interfaces |
|
Padrão de transmissão | quadri-band 2G GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Tipo de conector | Mirco-AB |
---|---|
Tipo utilizado | Update do firmware |
Padrão de transmissão | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Taxa de transmissão | 1 MBit/s |
Banda de frequência | 2,4 GHz; 5 GHz |
Alcance de detecção | < 75 m |
Padrão de segurança | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Função | Ponte WLAN; Interface WLAN |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 203,7 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA preto |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) | sim; com função stand by e modo wakeup |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|