• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sistemas para máquinas móveis
  3. Controles
  4. Controladores para o uso em cabines e em quadros de distribuição
  5. CR403S

Controlador programável para máquinas de trabalho móveis

CR403S

ecomatBasic/24

Controlador programável para máquinas de trabalho móveis

CR403S

ecomatBasic/24

  • ce
  • ukca
  • e1r
Características do produto
Quantidade total de entradas 12
Saídas totais 12
Interface de comunicação CAN
Proteção IP 20
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8...32 DC
Tensão nominal DC [V] 12 / 24
Consumo de potência [W] 8; (VBB30)
Proteção contra inversão de polaridade sim; (VBB30; VBB0, VBB1: no caso de alimentação através de rede elétrica / bateria)
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas 24
Entradas
Quantidade total de entradas 12
Quantidade de entradas de frequência 4
Quantidade de entradas de resistência 4
Quantidade de entradas digitais 12
Quantidade de entradas analógicas 8
Entradas digitais, sinal de frequência (IN FREQUENCY-B)
Número
4
Conector C2.0
IN0400, IN0401
IN0500, IN0501
Entrada de frequência
tipo de função Frequência, Zykluszeit
modo de software IN_PERIOD_RATIO_CSO
IN_PERIOD_RATIO_CSI
área de entrada [V] 0...32
Frequência [Hz] 0,01...5000
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30
resistência de entrada [Ω] 10000
Precisão ± 10 µs
Entrada de frequência
tipo de função Frequência, Zykluszeit
modo de software IN_PERIOD_RATIO_US_CSO
IN_PERIOD_RATIO_US_CSI
área de entrada [V] 0...32
Frequência [Hz] 0,1...5000
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30
resistência de entrada [Ω] 10000
Precisão ± 10 µs
Entrada de frequência
tipo de função Frequência, Zykluszeit
modo de software IN_FREQUENCY_CSO
IN_FREQUENCY_CSI
área de entrada [V] 0...32
Frequência [Hz] 0,5...30000
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30
resistência de entrada [Ω] 10000
Precisão ± 10 µs
Entrada de frequência
tipo de função pulso
modo de software IN_COUNT_CSO
IN_COUNT_CSI
área de entrada [V] 0...32
Frequência [Hz] 0...30000
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30
resistência de entrada [Ω] 10000
Precisão ± 10 µs
Entrada de frequência
tipo de função pulso, incremental
modo de software IN_INC_ENCODER_CSO
IN_INC_ENCODER_CSI
área de entrada [V] 0...32
Frequência [Hz] 0...5000
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30
resistência de entrada [Ω] 10000
Precisão ± 10 µs
Entrada de frequência
tipo de função fase
modo de software IN_PHASE_CSO
IN_PHASE_CSI
área de entrada [V] 0...32
Frequência [Hz] 0,0625...5000
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30
resistência de entrada [Ω] 10000
Precisão ± 10 µs
Entrada analógica
tipo de função Tensão
modo de software IN_VOLTAGE_10
área de entrada [V] 0...10
resistência de entrada [Ω] 87600
Resolução 12 Bit
Precisão ± 100 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
nível de diagnóstico baixo 0 V; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 10 V; (parametrizável)
Entrada digital
tipo de função binário, High-Side
modo de software IN_DIGITAL_CSO
área de entrada [V] 0...32
Nível de comutação High [V] > 65 % VBB30; (parametrizável)
Nível de comutação Low [V] < 25 % VBB30; (parametrizável)
Resolução 12 Bit
Precisão ± 960 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
resistência de entrada [Ω] 10000
nível de diagnóstico baixo 0 % VBB30; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 100 % VBB30; (parametrizável)
Entrada digital
tipo de função binário, lado low (baixo)
modo de software IN_DIGITAL_CSI
IN_DIGITAL_CSI_NAMUR
IN_DIGITAL_CSI_BLANKING
área de entrada [V] 0...32
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30; (parametrizável)
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30; (parametrizável)
Resolução 12 Bit
Precisão ± 320 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
resistência de entrada [Ω] 10000
nível de diagnóstico baixo 0 % VBB30; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 400 % VBB30; (parametrizável)
Entradas multifuncionais, Analógico / digital (IN MULTIFUNCTION-A)
Número
4
Conector C2.2
IN0000, IN0001
IN0100, IN0101
Entrada analógica
tipo de função Corrente
modo de software IN_CURRENT_CSI
área de entrada [mA] 0...20
resistência de entrada [Ω] 298
Resolução 12 Bit
Precisão ± 345 µA
frequência de entrada [Hz] < 330
nível de diagnóstico baixo 0 mA; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 20 mA; (parametrizável)
Entrada analógica
tipo de função Tensão
modo de software IN_VOLTAGE_10
área de entrada [V] 0...10
resistência de entrada [Ω] 67600
Resolução 12 Bit
Precisão ± 100 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
nível de diagnóstico baixo 0 V; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 10 V; (parametrizável)
Entrada analógica
tipo de função Tensão
modo de software IN_VOLTAGE_32
área de entrada [V] 0...32
resistência de entrada [Ω] 51000
Resolução 12 Bit
Precisão ± 320 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
nível de diagnóstico baixo 0 V; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 32 V; (parametrizável)
Entrada analógica
tipo de função Tensão, ratiométrico
modo de software IN_VOLTAGE_RATIO
área de entrada [V] 0...1000 ‰ VBB30
resistência de entrada [Ω] 51000
Resolução 12 Bit
Precisão ± 100 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
nível de diagnóstico baixo 0 ‰; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 1000 ‰; (parametrizável)
Entrada digital
tipo de função binário, lado low (baixo)
modo de software IN_DIGITAL_CSI
área de entrada [V] 0...32
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30; (parametrizável)
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30; (parametrizável)
Resolução 12 Bit
Precisão ± 320 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
resistência de entrada [Ω] 9500
nível de diagnóstico baixo 1 V; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 400 % VBB30; (parametrizável)
Entrada digital /de resistência (IN RESISTOR-A)
Número
4
Conector C2.1
IN0200, IN0201
IN0300, IN0301
Entrada digital
tipo de função binário, lado low (baixo)
modo de software IN_DIGITAL_CSI
área de entrada [V] 0...32
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30; (parametrizável)
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30; (parametrizável)
Resolução 12 Bit
Precisão ± 320 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
resistência de entrada [Ω] 3200
nível de diagnóstico baixo 0 % VBB30; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 400 % VBB30; (parametrizável)
Entrada digital
tipo de função binário, lado low (baixo)
modo de software IN_DIGITAL_CSI_NAMUR
área de entrada [V] 0...32
Nível de comutação High [V] > 70 % VBB30 (parametrizável)
Nível de comutação Low [V] < 30 % VBB30 (parametrizável)
Resolução 12 Bit
Precisão ± 320 mV
frequência de entrada [Hz] < 330
resistência de entrada [Ω] 3200
nível de diagnóstico baixo 0 % VBB30; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 400 % VBB30; (parametrizável)
Entrada de resistência
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software IN_RESISTOR
área de entrada [Ω] 16...30000
corrente de medição [mA] < 2,0
Resolução 12 Bit
Precisão 16...3000 Ω: ± 60 Ω
3000...15000 Ω: ± 750 Ω
15000...30000 Ω: ± 3000 Ω
nível de diagnóstico baixo 0 Ω; (parametrizável)
nível de diagnóstico alto 30000 Ω; (parametrizável)
Saídas
Saídas totais 12
Quantidade de saídas digitais 12
Quantidade de saídas PWM 12
Quantidade de saídas PWM-I 2
Grupos de saída (OutputGroup-B)
Número
2
Conector C1.0
VBB0, VBB1
Comutador de grupos de saída
tipo de função virtueller Schalter
modo de software OUT_DIGITAL_VIRT
faixa de tensão [V] 6...32
medição de tensão [V] 0...36
precisão de medição de tensão [mV] ± 360
Capacidade de carga da corrente [A] 12
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 12000; (parametrizável)
Saída digital / PWM; 2,5 A (OUT PWM-25-A)
Número
2
Conector C3.0
OUT0000, OUT0001
Saída PWM
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_PWM_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...2,5
frequência de saída [Hz] 20...2000
ciclo de trabalho 0...1000 ‰; (parametrizável)
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...4
precisão da medição de corrente [mA] ± 37,5
Funções de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 2500; (parametrizável)
Saída PWM-I
tipo de função corrente regulada
modo de software OUT_CURRENT_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...2,5
frequência de saída [Hz] 20...2000
área de regulagem [A] 0,05...2,5
utilização de resolução [mA] 2
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...4
precisão da medição de corrente [mA] ± 37,5
Funções de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 2500; (parametrizável)
Saída digital
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_DIGITAL_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...2,5
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...4
precisão da medição de corrente [mA] ± 37,5
função de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 2500; (parametrizável)
Saída digital / PWM; 2,5 A (OUT PWM-25-B)
Número
4
Conector C3.0
OUT0002, OUT0003
Conector C3.2
OUT0100, OUT0101
Saída PWM
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_PWM_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...2,5
frequência de saída [Hz] 20...2000
ciclo de trabalho 0...1000 ‰; (parametrizável)
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...4
precisão da medição de corrente [mA] ± 188
Funções de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 2500; (parametrizável)
Saída digital
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_DIGITAL_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...2,5
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...4
precisão da medição de corrente [mA] ± 188
função de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 2500; (parametrizável)
Saída digital / PWM; 4,0 A (OUT PWM-40-B)
Número
2
Conector C3.2
OUT0102, OUT0103
Saída PWM
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_PWM_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...4,0
frequência de saída [Hz] 20...2000
ciclo de trabalho 0...1000 ‰; (parametrizável)
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...6
precisão da medição de corrente [mA] ± 300
Funções de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 4000; (parametrizável)
Saída digital
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_DIGITAL_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...4,0
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 4,8 Ω / 24 V: 9,6 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
medição de corrente [A] 0...6
precisão da medição de corrente [mA] ± 300
função de diagnóstico quebra de linha; curto-circuito; monitoramento de corrente
limite inferior do monitoramento de corrente [mA] 0; (parametrizável)
limite superior do monitoramento de corrente [mA] 4000; (parametrizável)
Saída digital / PWM; 1,0 A (OUT PWM-10-D)
Número
4
Conector C3.1
OUT0004...OUT0007
Saída PWM
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_PWM_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...1,0
frequência de saída [Hz] 20...2000
ciclo de trabalho 1...1000 ‰; (parametrizável)
Resolução 1 ‰; (20...250 Hz)
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 12 Ω / 24 V: 24 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
Saída digital
tipo de função binário, lado high (alto)
modo de software OUT_DIGITAL_CSO
faixa de tensão [V] 6...32
corrente de comutação [A] 0,025...1,0
Min. resistência de carga [Ω] 12 V: 12 Ω / 24 V: 24 Ω
circuito de proteção carga indutiva; proteção térmica
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros CODESYS 3.5
Função CLP conforme IEC 61131-3 sim
Sistema de operação Echtzeit-Betriebssystem
Interfaces
Interface de comunicação CAN
Quantidade de interfaces CAN 2
Taxa de transmissão 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protocolo CANopen; SAE J1939
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Aviso sobre a temperatura do ambiente
para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Umidade relativa do ar máx. [%] 90; (sem condensação)
Altura máx. acima do nível do mar [m] 5000
Proteção IP 20
Grau de sujidade 2
Fluidos químicos
ISO 16750-5 AA, BB, BD, CC, DB, DC, DD, ED
resistência química dos plásticos
somente um produto químico permitido por vez
Certificações / testes
EMC
IEC 61000-6-2 imunidade a ruído
IEC 61000-6-4 emissão de interferência
IEC 61326-1
ISO 7637-2 pulso 1 grau de severidade 4 / Estado funcional C (24 V)
ISO 7637-2 pulso 2a grau de severidade 4 / Estado funcional A (24 V)
ISO 7637-2 pulso 2b grau de severidade 4 / Estado funcional C (24 V)
ISO 7637-2 pulso 3a grau de severidade 4 / Estado funcional A (24 V)
ISO 7637-2 pulso 3b grau de severidade 4 / Estado funcional A (24 V)
ISO 7637-2 pulso 4 grau de severidade 3 / Estado funcional A (12 V)
ISO 7637-2 pulso 4 grau de severidade 4 / Estado funcional A (24 V)
ISO 7637-2 pulso 5 grau de severidade 3 / Estado funcional A (24 V)
DIN EN ISO 13766-1 Máquinas de terraplanagem e de construção
UN/ECE-R10 emissão de interferência e resistência à interferência:
Resistência duradoura ao choque
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24.000 choques
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-30 Calor úmido: cíclico 55 ° C limite de temperatura superior / 6 ciclos
EN 60068-2-78 Calor úmido: constante 40 ° C 93 % rH / Duração de teste 21 dias
Resistência à vibrações
ISO 16750-3 Test VII Aleatório, instalação na carroceria
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 ciclos/eixo, seno
Segurança elétrica
IEC 61010-1 requisitos de segurança: exigências gerais
IEC 61010-2-201 requisitos de segurança: exigências especiais para dispositivos de controle e regulagem
Dados mecânicos
Peso [g] 0,001
Tipo de montagem Montagem roscada; (4 x M4)
Dimensões [mm] 163 x 112 x 25,6
Materiais invólucro: PPE + PS
Displays / elementos de operação
Display
status (SYS0) 1 LED, multicolor
status (SYS1) 1 LED, multicolor
Estados de operação - sistema / hardware
Display
nenhum sistema operacional carregado LED (SYS0), verde pisca 5 Hz
erro no sistema: erro fatal+ LED (SYS0), vermelho aceso
erro no sistema: erro fatal LED (SYS0/SYS1), vermelho aceso
atualização LED (SYS0/SYS1), amarelo/verde pisca 2 Hz
modo de repouso LED (SYS0), azul aceso
SPS Applikation (SYS0 / SYS1)
Display
sem aplicação LED, verde aceso
execução LED, verde pisca 2 Hz
Erro LED, vermelho pisca 10 Hz
execução de depuração LED, amarelo pisca 2 Hz
parada de depuração LED, amarelo aceso
Hardware
Processador 32-Bit Triple-Core
Memória de trabalho 2,7 MByte RAM
Memória de massa 9 MByte Flash
Memória remanescente 10 kByte
diagrama e curvas
curva característica da capacidade de carga de corrente
Kennlinie für die Strombelastbarkeit in Abhängigkeit der Temperatur- und Einsatzhöhe
X: Temperatura ambiente T [°C]
Y: Strombelastbarkeit für VBB0, VBB1, VBB2 I [%]
1: Montage auf lackierter Metallplatte
2: Montage im Normschrank auf schlecht wärmeleitfähigem Untergrund (z.B.: Holz/Kunststoff)
curva característica da corrente de comutação
Kennlinie für den Schaltstrom in Abhängigkeit der Temperatur- und Einsatzhöhe
X: Temperatura ambiente T [°C]
Y: Schaltstrom der Ausgänge I [%]
1: Montage auf lackierter Metallplatte
2: Montage im Normschrank auf schlecht wärmeleitfähigem Untergrund (z.B.: Holz/Kunststoff)
curva característica da frequência de saída
Kennlinie für den Schaltstrom in Abhängigkeit der Ausgangsfrequenz
X: frequência de saída F [Hz]
Y: Schaltstrom der Ausgänge I [%]