- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Controles
- Controladores com altas exigência de proteção
- CR711S
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 400 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 60 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 32; Quantidade de entradas analógicas: 16; Quantidade de entradas de frequência: 8; Quantidade de entradas de resistência: 4; Quantidade de saídas digitais: 27; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
Entradas
Quantidade de entradas de frequência | 8 |
---|---|
Quantidade de entradas de resistência | 4 |
Quantidade de entradas digitais | 32 |
Quantidade de entradas analógicas | 16 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 27 |
---|---|
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Quantidade de saídas PWM | 27 |
Quantidade de saídas PWM-I | 18 |
Quantidade de saídas de ponte H | 3 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | funções de entrada/saída |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 4 |
---|---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 |
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Condições ambientais
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; (em conexão com conector macho correspondente) |
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1525,5 |
---|---|
Tipo de montagem | superfície |
Dimensões [mm] | 219 x 47 x 203 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|