- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Controles
- Controladores com altas exigência de proteção
- CR721S
controlador ecomat
CR721S
ecomatController/124
controlador ecomat
CR721S
ecomatController/124
- controlador potente triple-core de 32 bits com grande memória de aplicação
- Certificado como controlador de segurança com suporte de segurança CANopen
- Entradas e saídas escalonáveis para aplicações padrões e de segurança
- Interfaces CAN e Ethernet potentes para diversas tarefas de comunicação.
- Livremente programável com CODESYS 3.5 conforme IEC 61131-3
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 400 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 124 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 68; Quantidade de entradas analógicas: 24; Quantidade de entradas de frequência: 16; Quantidade de entradas de resistência: 4; Quantidade de saídas digitais: 54; Quantidade de saídas analógicas: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas de frequência | 16 |
---|---|
Quantidade de entradas de resistência | 4 |
Quantidade de entradas digitais | 68 |
Quantidade de entradas analógicas | 24 |
Corrente da entrada analógica [mA] | 0...20 |
Tensão da entrada analógica [V] | 0...32 |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 54 |
---|---|
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Quantidade de saídas PWM | 54 |
Quantidade de saídas PWM-I | 36 |
Quantidade de saídas de ponte H | 6 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | funções de entrada/saída |
---|---|
Função CLP conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Quantidade de interfaces CAN | 4 |
---|---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 |
Quantidade de interfaces RS232 | 1 |
Condições ambientais
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; (em conexão com conector macho correspondente) |
Classificação de segurança
Corresponde aos requisitos |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1921,5 |
---|---|
Tipo de montagem | superfície |
Dimensões [mm] | 219 x 47 x 271 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|